這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- ...
- 儀器量測軟體
- General Measurement Software
- 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 軟體
33503B BenchLink Waveform Builder Pro 軟體
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
Waveform Builder Pro 軟體讓自訂波形變得輕而易舉
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 全功能波形產生軟體適用於脈衝/函數/任意波形產生器。 有了這套專業軟體,您可利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形產生器的信號產生功能,快速又輕鬆地自訂波形。
此軟體支援 Microsoft Windows® 平台,提供多種易用的波形產生工具,例如:公式編輯器、波形運算與繪圖工具等。您可以使用這些工具,並選擇波形程式庫內建的各種波形,輕鬆產生自訂信號。 其他實用工具包含波形排序器、濾波器和視窗顯示功能,讓您能夠輕易修改、調整並進一步定義波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體提供的各種進階信號產生與編輯功能,您再也不需要曠日廢時地編寫相關程式。
- 提供波形程式庫,能讓您迅速、輕鬆地使用常見信號(正弦波、方波、三角波、斜波、脈衝波、指數波)及複雜信號
- 支援自由手繪(Free-hand)、點狀,以及線段繪製模式,讓您能夠自訂各種不同的波形
- 您可利用公式編輯器,精確繪製出指定多項式的波形
- 序列編輯器可協助您建立、編排組合波形,以達最佳設計的目標
- 濾波(Filtering)和視窗(Windowing)功能讓您能夠輕易地在不同波形之間切換
- 您可使用快速傅利葉轉換(FFT)功能查看信號的頻率特性
- 您可使用互補累計分布函數(CCDF)功能查看信號的功率特性
此軟體適用於下列是德科技儀器:
- 33600A 系列 Trueform 波形產生器,80 和 120 MHz
- 33500B 系列波形產生器,20 和 30 MHz
- 33210A、33220A、33250A 函數/任意波形產生器
- 33521A、33522A 函數/任意波形產生器
- 81150A、81160A、81180A 脈衝/函數/任意波形雜訊產生器
- M8190A 任意波形產生器
- 3000 和 4000 X 系列 InfiniiVision 示波器
- U2761A USB 模組化函數產生器
7 天免費試用
BenchLink Waveform Builder Pro 軟體
再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地產生自訂波形,立即下載試用版。
您對 33503B 感興趣嗎?
擴充您的 Benchlink Waveform Builder Pro 軟體功能
33503B Benchlink Waveform Builder Pro 軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助