命令行数据包发生器(CLPG)可作为激励主机并执行 M-PHY UniPro 链路训练。其还拥有嵌入式分析仪,具有双向数据捕获和分析能力,如捕获作为激励传输的数据,以及从被测器件接收的数据。CLPG 工具作为 Keysight U4431A M-PHY 协议分析仪模块的许可软件选件(U4431A-613)提供,该模块安装在 Keysight AXIe 机箱(M9502A)。

如欲使用 U4431A-613 命令行数据包发生器软件,在开始前请按指定顺序安装下列软件组件:

  • 是德科技逻辑和协议分析仪(LPA)
  • Active TCL 8.5(32 位)
  • TCOM 数据包(TCL COM 界面)
  • 是德科技命令行数据包发生器(CLPG)附件套件
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2018-12-14 06.50.0001 Similar to Logic and Protocol Analyzer software (Main Application), U4431A M-PHY Command Line Packet Generator (Add-On package) is also 64-bit application. Therefore it is only supported on 64-bit operating systems.
发布日期 版本
2018-12-14 06.50.0001
版本说明
Similar to Logic and Protocol Analyzer software (Main Application), U4431A M-PHY Command Line Packet Generator (Add-On package) is also 64-bit application. Therefore it is only supported on 64-bit operating systems.

如何下载

  • Click the download button, select file and save.

如何安装

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2018 R2

支持的仪器

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer
没有可用的软件版本
SHOW MORE