What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N932xC Spectrum Analyzer Firmware
Warning
Do not perform the firmware upgrade with an encrypted USB memory stick, which may cause unrecoverable hardware failure of the instrument.
Choose a Platform :
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2021-09-01 | A.07.37 | See Supporting Documentation for details |
リリース | バージョン |
---|---|
2021-09-01 | A.07.37 |
Version Description |
---|
See Supporting Documentation for details |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save file to PC.
インストール方法
- Extract files to the root directory of a USB stick. You will see a folder named N932xData with file N932XUPGRADE.PAC.
- Plug the USB disk in the USB connector on the top panel.
- Press [System] > {More} > {Service} > {Upgrade Firmware}, press [Enter] to upgrade the firmware. This procedure lasts about 10-15 mintues. Please keep power on and the USB disk connected. If the sceen is turned off, do not press power switch in 30 minutes.
- Unplug the USB disk and restart the unit when message
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: Instrument
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- N9321C, N9322C, N9323C, N9324C
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE