Waveform Builder Pro 软件可以轻松快速地生成定制波形
Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件是一款功能齐全的波形生成软件,适用于脉冲/函数/任意波形发生器。 该软件使您能够利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形发生器的信号生成功能,让创建定制波形变得轻松而快速!
这款基于 Microsoft Windows®的程序提供了易于使用的创建工具,例如方程编辑器、波形运算和绘图工具,还配有内置波形库任您选择现成的波形,帮助您灵活创建定制信号。 该软件还提供了波形序列发生器、滤波器和窗口功能,让您可以轻松修改和进一步定制波形。
借助 BenchLink Waveform Builder Pro 软件,您可以获得先进的信号生成和编辑功能,无需再花费数小时的时间进行编程。
- 无论是常见信号(正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、指数)还是复杂信号,您都可以轻松快速地在波形库中找到。
- 无需手绘,使用点和线绘图模式即可创建定制的形状
- 方程编辑器允许您利用精确的多项式创建波形
- 序列编辑器允许您构建和排列复合波形,优化您的设计
- 滤波和窗口功能使您可以实现波形间的平滑过渡
- 快速傅立叶变换(FFT)可让您查看信号的频率特性
- 互补累积分布函数(CCDF)曲线可让您查看信号的功率特性
该软件支持下列是德科技产品:
- 33600A 系列 Trueform 波形发生器,80 和 120 MHz
- 33500B 系列波形发生器,20 和 30 MHz
- 33210A、33220A、33250A 函数/任意波形发生器
- 33521A、33522A 函数/任意波形发生器
- 81150A、81160A、81180A 脉冲/函数/任意噪声发生器
- M8190A 任意波形发生器
- 3000 和 4000 X 系列 InfiniiVision 示波器
- U2761A USB 模块化函数发生器