Y1902B 어댑터, 1.0 mm 러기다이즈드 (f) 대 2.4 mm (f), DC ~ 50 GHz
1.0 mm 러기다이즈드 (f)와 2.4 mm (f) 연결을 위한 이 정밀 커넥터를 사용하여 간단히 동축 디바이스를 측정할 수 있습니다
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
더 높은 주파수의 동축 디바이스와 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터를 간편하게 측정할 수 있습니다.
주요 특징
- 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터
- 간편한 온웨이퍼 및 동축 측정
- 삽입 손실(통상): 0.7 dB
- 반사 손실: 24 dB
- 최대 CW 전력: 10 W
- 반복도: -35 dB(1.0 mm의 경우), -44 dB(2.4 mm의 경우)
1.0 mm 동축과 2.4mm 동축 연결용 키사이트 Y1902B 정밀 어댑터를 사용하면 더 높은 주파수에서 간편하게 동축 디바이스를 측정할 수 있습니다. 이 어댑터는 주파수 범위가 DC ~ 50 GHz인 50옴 콤포넌트 측정이 가능하도록 설계되었습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?