Y1900C Adapter, 1.0 mm (m) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
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
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 1.0mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도와 다기능성
- 한쪽 끝에 러기다이즈 커넥터
- 온웨이퍼 및 동축 측정을 위한 사용 편의성
- 삽입 손실(typical): 0.5dB @110GHz, 0.7dB @120GHz
- 반사 손실: 14dB(75~120GHz)
- 최대 CW 전력: 10W
- 반복성: -35dB
키사이트 Y1900C 정밀 1.0mm 동축-러기다이즈 동축 어댑터는 높은 주파수에서 동축 디바이스를 측정하는 간단한 방법을 제공합니다. 50Ω 및 DC~120GHz 범위 주파수의 콤포넌트를 측정하기 위해 설계되었습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?