V281CS 인라인 동축-도파관 어댑터, 1.0 mm (f) 대 WR-15, 50 ~ 75 GHz
이 1.0 mm (f)와 WR-15 연결용 어댑터를 사용하면 50 GHz ~ 75 GHz 범위에서 작동하는 도파관 디바이스를 쉽게 측정할 수 있습니다.
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
1.0 mm (f)와 WR-15 연결용 키사이트 V281CS 인라인 도파관 어댑터는 V-대역(50 GHz ~ 75 GHz)에서 도파관 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다.
주요 특징
- 50 GHz ~ 75 GHz
- 삽입 손실(통상): 0.7 dB
- 반사 손실(통상): 16 dB
- 최대 CW 전력: 10 W
1.0 mm (f)와 WR-15 연결용 키사이트 V281CS 인라인 도파관 어댑터는 V-대역(50 GHz ~ 75 GHz)에서 도파관 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?