N6951A는 고성능이 매우 중요한 자동화 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.

주요 특징

4가지 성능 옵션으로 특정 테스트 과제에 맞게 N6900 조정

정확도 패키지(옵션 301)

  • 프로그래밍 및 측정 정확도 개선. 전류를 위한 제2의 원활한 측정 범위 추가

측정 기능 향상(옵션 302)

  • 외부 데이터 로깅 추가
  • 프로그래밍 가능한 샘플 속도로 전압 및 전류 디지타이저 추가

소스 및 속도 향상(옵션 303)

  • 연속-드웰 임의 파형 추가
  • 출력 목록 기능 추가
  • 업/다운 프로그래밍 시간 6배 개선

릴레이(옵션 760 및 761)

  • 분리 및 극성-역전 릴레이 추가

업계 최고의 사양으로 테스트 처리율 가속화

  • 표준 시스템 전원 공급기보다 최대 100배 빠른 테스트 속도
  • 빠른 명령 처리 속도(< 2ms)
  • 빠른 업/다운 프로그래밍 속도(최대 3ms)

고급 측정 능력으로 DUT의 전력 프로파일 특성을 정확하게 분석

  • 디지털 멀티미터와 같은 정확도의 이중 전압 및 전류 측정 기능
  • 전력, 피크 전력, 와트시 및 암페어 시 측정

테스트 시스템에 전력 유연성 추가

  • N7909A 전력 소산 장치를 통해 전력 손실이 10%에서 최대 2사분면 작동으로 증가
  • 병렬 N6900은 병렬 공급기들 사이에서 동일한 전류 공유를 통해 최대 10kW 공급
  • 옵션 N7908A 블랙박스 리코더로 전력 이벤트 추적
  • 키사이트의 무료 어플리케이션을 다운로드해서 고급 디스플레이, 설정 및 측정 기능을 추가하십시오.APS 전력 보조 소프트웨어

가장 빠른 다기능성의 N6900으로 테스트 최적화

고성능 ATE 시스템을 설계할 때 “예산 내에서 빠르게 통합하고 더 빠르게 테스트”를 해야 할 경우 수행할 수 있는 트레이드오프 기술이 있습니다. 이런 이유 때문에 키사이트의 N6900 시리즈 DC 전원 공급기는 작고 유연하며 시중에서 가장 빠릅니다. 또한 VersaPower 아키텍처를 통해 N6900을 조정하여 최적의 테스트 커버리지, 품질 및 시간의 균형을 보장합니다.

소스와 부하 모두 전력 스토리지 어플리케이션에 매우 적합한 APS 전원 공급기로 바꾸십시오. N7909A APS 전력 소산 장치가 탑재된 APS 전원 공급기에 전체 2사분면 작동을 추가하십시오.

모든 기능을 갖춘 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE 어플리케이션이 있다면 APS N7900 시리즈 전원 공급기를 고려해 보십시오.

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?