- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Interposers
- N2114A DDR4 BGA Interposers, DDR4 DRAM x4/x8 packages
N2114A DDR4 BGA Interposers, DDR4 DRAM x4/x8 packages
Test, debug, and characterize your DDR4 designs with direct signal access to the BGA package
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
HIGHLIGHTS
- 오실로스코프의 JEDEC 표준 공통 BGA 풋프린트를 이용하여 DDR4 DRAM x4/x8 패키지에 액세스할 수 있는 신호 액세스 지점을 제공합니다.
- 로직 분석기 플라잉 리드 또는 오실로스코프 납땜 처리 프로브 팁과 함께 주변의 납땜 처리 테스트 지점을 이용해 신호에 액세스할 수 있습니다.
- InfiniiSim Waveform Transformation 소프트웨어로 유효 대역폭을 늘릴 수 있습니다.
- DDR4 볼에서 테스트 지점까지 이어진 트레이스 길이에 의해서 줄어든 측정 타이밍 스큐
- InfiniiMax 프로브와의 프로빙 호환성(E2677A, N5381A, N5425A/N5426A 차동 솔더인 프로브 헤드 포함)
- 간편한 프로브 연결을 고려한 BGA 프로브 소켓. 소켓에 관한 정보는 다음 HSIO Technologies 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. http://www.hsiotech.com
- 디임베딩 목적으로 InfinniiSim과 함께 S-파라미터 모델을 이용할 수 있습니다.
N2114A DDR4 BGA 인터포저는 DDR4 BGA 패키지에 클럭, 스트로브, 데이터, 주소, 명령 등의 신호에 액세스할 수 있는 권한을 부여하여 인피니엄(Infiniium) 오실로스코프로 전기 및 타이밍을 측정할 수 있도록 합니다. DRAM 볼아웃에 명시되어 있는 DDR4 JEDEC 사양에 의거, BGA 프로브 어댑터는 진정한 인증 테스트를 위해 BGA 패키지에 직접적인 신호 액세스 권한을 부여합니다.
N2114A DDR4 BGA 인터포저는 DRAM과 PC 보드 사이 또는 DRAM이 일반적으로 부착되는 DIMM RAM 카드에 납땜 방식으로 장착됩니다. 이 인터포저는 아래에는 PCB 또는 DIMM 풋프린트가 있고 위에는 DRAM 풋프린트가 있는 형식으로 설계됩니다. 메모리 컨트롤러 칩과 DRAM에서 나온 신호는 곧장 BGA 프로브 어댑터 위로 전달되며, 이 곳은 오실로스코프 프로브로 액세스할 수 있습니다.
Interested in a N2114A?
Featured Resources for N2114A DDR4 BGA Interposers, DDR4 DRAM x4/x8 packages
Want help or have questions?