16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter
Supply a bias voltage of up to +/-40V to a DUT by connecting an external DC voltage source to this adapter
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
Supply a bias voltage of up to +/-40V to a DUT by connecting an external DC voltage source to this adapter
HIGHLIGHTS
- 측정 계측기: 키사이트4263B, 키사이트4268A, 키사이트4278A
- 적용 가능한 테스트 픽스쳐: 키사이트 16034E/G/H, 키사이트 16044A, 키사이트 16047A/C/D/E, 키사이트 16048A/B/D/E, 키사이트 16089A/B/C/D/E
- 주파수: 50Hz ~ 1MHz
- DC 바이어스: -40V ~ +40V
- 작동 온도: 0 ~ 55°C(측정 계측기와 동일)
- 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
- 테스트 픽스쳐에 단자 연결: 4단자쌍
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?