11904D 어댑터, 2.4 mm (f) ~ 2.92 mm (m), DC ~ 40 GHz
반사 손실이 >24 dB이고 반복도가 -40 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
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
반사 손실이 >24 dB이고 반복도가 -40 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.
주요 특징
키사이트 11904D는 작동 주파수가 DC ~ 40 GHz인 2.4 mm(암)-2.92 mm(수) 계측 등급 어댑터입니다. 길이는 17 mm이고 직경은 9 mm입니다.
유형
- 커넥터 유형: 2.4 mm(암) 대 2.92 mm(수)
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 24 dB
- 반복도: -40 dB
특징
- 전기 길이: 11.3 mm(0.45인치)
- 전체 길이: 17.0 mm(0.67인치)
- 직경: 9.0 mm(0.35인치)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?