11902A Adapter, 2.4 mm (m) to APC-7, DC to 18 GHz
The Keysight 11902A is a 2.4 mm male to APC-7, metrology grade adapter with dc to 18 GHz operation.
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
The Keysight 11902A is a 2.4 mm male to APC-7, metrology grade adapter with dc to 18 GHz operation.
HIGHLIGHTS
- 커넥터 유형: 2.4mm(m), APC-7
- 그레이드: 계측학
- 주파수 범위: dc - 18GHz
- 반사 손실: >32dB
- 반복성: -56dB
- 전기 길이: 38.5mm(1.51in)
- 전체 길이: 43.8mm(1.73in)
- 직경: 22.0mm(0.86in)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?