11878A 어댑터 키트, 3.5 mm ~ Type-N, DC ~ 18 GHz
네트워크 분석기 type-N 구성을 사용해서 SMA 또는 3.5 mm 디바이스를 측정할 때 필요한 RF 콤포넌트를 제공합니다
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
네트워크 분석기 type-N 구성을 사용해서 SMA 또는 3.5 mm 디바이스를 측정할 때 필요한 RF 콤포넌트를 제공합니다.
주요 특징
키사이트 11878A 어댑터 키트는 일반적으로 네트워크 분석기 type-N 구성을 사용해서 SMA 또는 3.5 mm 디바이스를 측정해야 할 때 필요한 RF 콤포넌트를 제공합니다. 이 키트는 4개의 type-N 대 3.5 mm 어댑터(모두 암/수 커넥터임)를 포함합니다.
유형
- 3.5 mm(수), Type-N(수) 어댑터 포함
- 3.5 mm(수), Type-N(암) 어댑터 포함
- 3.5 mm(암), Type-N(암) 어댑터 포함
- 3.5 mm(암), Type-N(수) 어댑터 포함
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?