주요 특징

우수한 RF 성능

  • 삽입 손실: 5.7 dB(일반적)
  • 반환 손실: > 27 dB
  • 전기적 길이: 50.2 mm(1.98인치)
  • 전체 길이: 60.1 mm(2.37인치)
  • 직경: 22.0 mm(0.87인치)
  • 기준 면 간 거리(공칭): 50.2 mm (1.98인치)

키사이트 11852B는 계측기 등급의 50옴 type-N(암) 대 75옴 type-N(수) 어댑터입니다. 이 제품은 50옴 type-N(수) 및 75옴 type-N(암) 구성으로도 제공됩니다. 11852B 옵션 004는 50옴 Type-N(m)과 75옴 Type-N(f) 커넥터를 갖습니다.

11852B 어댑터

11852B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?