- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 바이어스 네트워크
- 11612B 바이어스 네트워크, 45 MHz ~ 50 GHz
11612B 바이어스 네트워크, 45 MHz ~ 50 GHz
디바이스의 중심 도체 동축 커넥터에 DC 바이어스를 빠르게 공급합니다.
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
주요 특징
- 주파수 범위: 45 MHz ~ 50 GHz
- 삽입 손실: 0.8 dB(<10 GHz), 1.5 dB(<30 GHz), 2.5 dB(<45 GHz), 3.2 dB(<50 GHz)
- 최대 SWR: 20 dB(<10 GHz), 15 dB(<20 GHz), 12 dB(<30 GHz), 10 dB(<50 GHz)
- 임피던스: 50옴
- 바이어스 전류: 500 mA
- 바이어스 전압: 40 V
- 커넥터: RF 입력 -2.4mm(수), RF 출력 -2.4mm(수), dc 바이어스-SMB (m)
키사이트 11612B 광대역 고출력 바이어스 네트워크는 실험실과 생산 환경에서 테스트 및 측정이 필요한 폭넓은 바이어싱 분야에 사용할 수 있습니다. 바이어스 네트워크는 RF 포트에 대한 dc 공급을 차단하면서 디바이스에 대한 동축 커넥터의 중앙 컨덕터에 dc 바이어스를 공급할 수 있는 방법을 제공합니다.
- RF 전력: +24 dBm(최대)
- 케이블: SMB(수) 대 BNC(암) 포함
- 온도: 별도로 명시하지 않는 한 0° ~ 55° C 범위에서 성능이 보증됩니다.
11612B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 11612B 바이어스 네트워크, 45 MHz ~ 50 GHz
다른 도움이 필요하십니까?