검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10707A 빔 벤더
키사이트의 10707A는 수신되는 빔을 90도로 구부립니다. 직경이 6 mm 이하인 빔용으로 설계되었습니다.
주요 특징
키사이트의 10707A는 수신되는 빔을 90도로 구부리며 직경이 6 mm 이하인 빔용으로 설계되었습니다. 표준 장착용 하우징을 포함합니다.
- 무게: 58 g(2.1온스)
- 광학 레이아웃의 유연성을 극대화할 수 있는 많은 디렉팅 옵틱 제품 중 하나
- PC 및 VMEbus 호환 시스템에 사용 가능
10707A에 관심이 있으신가요?
빔 벤더의 역량 확대
특집 리소스: 10707A 빔 벤더
다른 도움이 필요하십니까?