お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P50xxA Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
USBネットワーク・アナライザが20 %割引
正確で再現性のある測定をコンパクトな形状で実現し、ベンチトップネットワーク解析の性能を手に入れましょう。
信頼性の高いデバイス特性評価用USBベクトル・ネットワーク・アナライザが最大35 %割引
対象のUSB VNAハードウェアをソフトウェアとのバンドルすると、期間限定で最大35 %割引になります。
すでにUSBベクトル・ネットワーク・アナライザをお使いですか。
現在お持ちのUSB VNAまたは他社モデルを下取りに出すと、新しいUSB VNAを最大75 %割引でご購入いただけます。
USBベクトル・ネットワーク・アナライザをすでに所有していますか?
現在のお持ちのUSB VNAまたは競合他社のモデルとのトレードインにより、最新のUSB VNAを最大75%ディスカウントで購入できます。
ハイライト
必要なものすべてを、USBベクトル・ネットワーク・アナライザ1台に集約
ポータブルなネットワーク解析=性能に妥協する というわけではありません。 キーサイトのP500xA / P502xA USBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、ポータブルのキーサイトStreamlineシリーズに最高の性能と柔軟性をもたらします。 クラス最高の性能、迅速で信頼性と再現性の高い測定結果により、お客様の測定に高い信頼性を実現します。
- 最大53 GHzの広い周波数レンジを活用
- 2ユニットをカスケード接続することで、テストポート数拡張可能
- 周波数/ソフトウェアの更新の受信がいつでも可能
- ソフトウェアアプリケーションの豊富なポートフォリオでお客様のデバイスを完全に特性評価します。
- ベンチ、モジュール、USBプラットフォームまで一貫したテクノロジーを提供
コンパクトなUSBフォームでベンチトップ性能を実現
- テストロケーション間でコンパクトなVNAを簡単に共有
- 信頼性のあるキーサイトVNA (PNA、ENA、PXI VNA)と同じ校正、測定技術で一貫性のある測定結果を実現
- 同様の直感的なグラフィカル・ユーザー・インタフェースで、他のVNAモデルの買い替えコストをを削減
- 妥協のない機能を備えたコンパクトなUSBをご活用ください。
P500xA / P502XA USB VNA ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 P500xA / P502xAは、スペクトラム解析からパルスドRFの測定にまで及ぶ幅広いUSBネットワーク・アナライザ向けソフトウェアをご用意し、より詳細な知見を提供します。
Key Specifications
Frequency Range
9 kHz~20 GHz
100 kHz~53 GHz
Dynamic Range
140 dB
Output Power
10 dBm
Trace Noise
0.0015 dB rms (10 kHzのIF帯域幅)
内蔵ポート数
2、4、6ポート
Best 201 Point Sweep Time
13~24 ms
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルを見つけましょう
前
最大周波数:
4.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
6.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
9 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
14 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
20 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
26.5 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
32 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
44 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
53 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
4.5 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
6 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
6.5 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
6 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
9 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
6 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
14 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
6 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
20 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
6 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
26.5 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
32 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
44 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
最大周波数:
53 GHz
内蔵ポート数:
4 ports
ダイナミックレンジ:
140 dB
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms
次へ
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。