Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- PathWave Advanced Design System
- PathWave ADS RF/マイクロ波回路デザイン
- W3609B PathWave ADSコア + EM Design + RFIC Design Quad + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt検証 + VTB
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波デザインソフトウェア
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
W3609B PathWave ADS and EM design environments with 3D RF layout for multi-technology RF module design and module level DRC/LVS/LVL verification.
ハイライト
W3609B PathWave ADSコア + EM Design + RFIC Design Quad + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt検証 + VTBには以下が含まれます:
- マルチ技術RFモジュールデザインの3D RFレイアウト
- RFICパッケージデザイン
- モジュールレベルの物理検証(DRC/LVS/LVL)
- HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューションノンリニア回路シミュレータ
- RFPro EM(MomentumおよびFEM)シミュレータ
- 回路レベルのエラーベクトル振幅(EVM)最適化
- 包括的なノンリニア安定性解析
- Cadence VirtuosoあるいはSynopsys Custom Compiler用のGoldenGate RFIC回路シミュレータ
- 5G、車載レーダー、WIFIなどの業界標準に対するCircuit-in-System検証の仮想テスト・ベンチ・ライブラリ
- EM Designにより、パラメータ化された3次元コンポーネントを作成してADSにインポート可能
マルチ技術RFモジュール・レイアウト・デザイン、RFICパッケージングデザイン、モジュールレベルの検証(DRC/LVS/LVL)に対応したPathWave ADSバンドルによるエラーのないアセンブリ。 RFPro電磁界シミュレータ(MomentumおよびFEM)を使用すると、レイアウトを変更したり、Cookieをカットしたりすることなく、選択した電気ネットおよびコンポーネントをシミュレートできます。 ノンリニア回路シミュレータの充実したスイートにより、無条件のノンリニア安定性、回路レベルでの最適な変調RF信号EVM性能のためにRFモジュールを設計することができます。 RFPro EM回路の協調シミュレーションにより、パッケージングと相互接続のEM効果が確実に考慮されます。 GoldenGate RFIC回路シミュレータは、マルチ技術RFモジュールのADSアセンブリやRFICパッケージングデザインの前に、Cadence VirtuosoやSynopsys Custom CompilerでRFICを正確にシミュレーションすることができます。 Circuit-in-System検証テストベンチ(VTB)は、5G、車載レーダー、WIFIなどの業界標準のシステムレベル仕様の包括的なライブラリで回路性能コンプライアンスを検証して、一貫したデザインの早期実現を保証します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。