- Adapters and Connectors
- W281ES インライン同軸と導波管間のアダプタ、堅牢な 1.0 mm(メス)~ WR-10、75 ~ 110 GHz
W281ES インライン同軸と導波管間のアダプタ、堅牢な 1.0 mm(メス)~ WR-10、75 ~ 110 GHz
この1.0 mm(メス)と WR-10間のアダプタを使用して、堅牢な1.0 mmコネクタポートを75 GHz~110 GHzの運用導波管デバイスに接続します。
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
キーサイト W281ES 堅牢なインライン 1.0 mm(メス)とWR-10 導波管のアダプタにより、堅牢な 1.0 mm コネクタポートを W バンド、75 GHz ~ 110 GHz の導波管デバイスに相互接続できます。
ハイライト
- 堅牢な1.0mmオスコネクタを持つ測定器とともに使用する堅牢な1.0 mmメスコネクタ
- W-band、75 GHz~110 GHz
- リターンロス:>=16 dB以上(代表値20 dB)
- 挿入損失:<=0.8 dB以下(代表値0.6 dB)
キーサイト W281ES 堅牢なインライン 1.0 mm(メス)とWR-10 導波管のアダプタにより、堅牢な 1.0 mm コネクタポートを W バンド、75 GHz ~ 110 GHz の導波管デバイスに相互接続できます。 アダプタの導波管ポートは度量衡グレードのインタフェースを使用しており、反復的な接続に対応した外付けアンチコッキングリングと校正規格に準じた正確なアライメントが可能な導波管開口部の広い壁の上下に位置合わせ穴を搭載しています。
キーサイト導波管アダプタの最新情報をご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。