- Adapters and Connectors
- W281C 導波管から1.0 mm (メス) アダプタへ、Wバンド、110 GHz
W281C 導波管から1.0 mm (メス) アダプタへ、Wバンド、110 GHz
優れた再現精度、測定の多様性、高精度1 mm同軸コネクタが特徴
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
優れた再現精度、測定の多様性、高精度1 mm同軸コネクタが特徴
ハイライト
- 周波数範囲: 75~110 GHz
- 最大SWR: 1.16
- 導波管識別子: EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
- フランジ識別子: UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
- 同軸コネクタ: 1.0 mm(メス)
Keysight W281Cは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(メス)コネクタとWR-10導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 W281Cは、Keysight 8510XFシステムで使用されます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。