- Adapters and Connectors
- V281ES インライン同軸と導波管間のアダプタ、堅牢な 1.0 mm(メス)~ WR-15、50 ~ 75 GHz
V281ES インライン同軸と導波管間のアダプタ、堅牢な 1.0 mm(メス)~ WR-15、50 ~ 75 GHz
堅牢な1.0 mmコネクタポートをV帯導波管デバイスに接続するための堅牢な1.0 mm(メス)とWR-15導波管間のアダプタ
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
キーサイトV281ES 堅牢なインライン1.0 mm(メス)とWR-15 導波管間のアダプタは、堅牢な 1.0 mm コネクタ・ポートを V バンド、50 GHz ~ 75 GHzの導波管デバイスに相互接続する方法を提供します。
ハイライト
- WR-15導波管アダプタを備えた測定器での使用に対応した耐久性の高い1.0 mmメス型コネクタ
- 50 GHz~75 GHz Vバンド
- リターン・ロス:16 dB以上(代表値20 dB)
- 挿入損失:0.6 dB以下(代表値0.4 dB)
キーサイトV281ESインライン導波管アダプタ(1.0 mm(メス)to WR-15)は、耐久性の高い1.0 mmコネクタポートを50 GHz~75 GHz V-バンドで導波管デバイスに接続します。 アダプタの導波管ポートは度量衡グレードのインターフェースを使用しており、反復的な接続に対応した外付けアンチコッキングリングと校正規格に準じた正確なアライメントが可能な導波管開口部の広い壁の上下に位置合わせ穴を搭載しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。