お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U9403A 小型インサーキットテスタ
Keysight U9403A ミニICTは、5Uのフォームファクターで、VTEP、バウンダリスキャン、DUTパワー制御などのすべてのICT機能を提供します。 スタンドアロンでも、または内部/外部シーケンサーとパラレルでも動作します。 SCPIをサポートしているため、ファンクションテストを容易に統合できます。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
Keysight Mini ICTは、以下の特長を備え、他の測定器と一緒にICTテストを実行できます。
- 高さ5U幅19インチのラックマウント型
- VTEP v2.0を含むアナログICTテスト機能を完備
- IEEE1149バウンダリースキャンテストやカバー・エクステンド・テクノロジーなどのデジタルICTテスト機能を完備
- 500 mAのドライブ機能を備えた真の1:1パーピン・プログラマブル・アーキテクチャー
- DUT電源制御機能とディスチャージ機能を内蔵
- SCPIをサポートし、VISAベースのテストシーケンサーに対応
- インサーキットテストをスタンドアロンまたは並列に実行可能
YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。
ファンクションテストとインサーキットテストの組み合わせにより、テストカバレージを最大化できます。
Keysight Mini ICTは、スタンドアロンで使用することも統合して使用することもできる、ラックマウント型の真のインサーキット・テスト・ユニットで、 VTEPベクターレスやカバー・エクステンド・テクノロジーからデジタル・ライブラリ・テストやバウンダリースキャンまで、キーサイトのICTテスト機能をすべて備えています。 Unmuxパーピン・プログラマブル・デジタル・エンジンの搭載により、非常に柔軟で容易なテスト開発を実現できるので、ファンクションテストでデバイスの調整が必要な場合などに最適です。
標準のSCPI測定器コマンドをサポートしているので、IVI VISAアーキテクチャーを採用した他の測定器や外部テストシーケンサーと組み合わせて使用することも簡単です。 内蔵のプログラム/スクリプト作成ツールを使用すれば、テスト全体をニーズに合わせてさらに柔軟に実行できます。
主な仕様
Fixture Actuation
Press down
最大ノード・カウント
512
Max Parallel Testing
1
System Type
Benchtop
System Width
630 mm
Fixture Actuation
最大ノード・カウント
Max Parallel Testing
System Type
System Width
Press down
512
1
Benchtop
630 mm
さらに表示
Fixture Actuation:
Press down
最大ノード・カウント:
512
Max Parallel Testing:
1
System Type:
Benchtop
System Width:
630 mm
U9403Aに関心をお持ちですか?
ミニ・インサーキット・テスト・システムの機能を拡張
U9403A ミニ・インサーキット・テスト・システムの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。