- プローブとプローブアクセサリ
- U4201A Logic Analyzer Cable
U4201A Logic Analyzer Cable
Connect to all logic analyzer probes designed for use with 90-pin cable connectors
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
Connect to all logic analyzer probes designed for use with 90-pin cable connectors
HIGHLIGHTS
U4201Aは、ロジック・アナライザのプローブを、U4164A、U4154A/Bロジック・アナライザ・モジュール、16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザ、U4421A MIPI D-PHYプロトコル・アナライザに接続するために使用します。 これは、90ピン・ケーブル・コネクタとともに使用するすべてのロジック・アナライザ・プローブと互換性があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。