お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94605B ネットワーク・アナライザ用テスト・セットアップ・アシスタント(NTSA)
スプレッドシートベースの測定設定アシスタントは、VNAベースのシステムでマルチポートDUTの複雑な測定の設定と校正を行うユーザーをサポートします。
スタート価格:
ハイライト
- わかりやすいスプレッドシートベースのインタフェースにより、複雑な測定のセットアップを簡素化
- ユーザーはスプレッドシートでチャネルやトレースの設定が可能です。
- マルチポートの構成を簡略化します。
VNAの測定アプリケーションは、特にPXI VNAを使用したマルチポートVNAの場合、圧倒的に複雑になることがあります。 マルチポート VNA を使用した製造テストや設計検証テストの開発には、製品のリリース遅延のリスクを伴うほど時間とコストがかかります。 ネットワーク・アナライザ・テスト・セットアップ・アシスタント(NTSA)アプリケーションは、あらかじめフォーマットされたスプレッドシートを使用してネットワーク・アナライザの設定を自動化することにより、テスト開発時間を劇的に短縮し、その結果、複雑または広範囲にわたる測定と校正を迅速かつ容易に設定できるように設計されています。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S94601B に関心をお持ちいただけましたか。
ネットワーク・アナライザ用テスト・セットアップ・アシスタント(NTSA)の機能拡張
ソフトウェア
S94605B ネットワーク・アナライザ用テスト・セットアップ・アシスタント(NTSA)の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。