お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- ATEシステム電源
- N5700シリーズ ATEシステム電源
- N5765A 電源、30 V、50 A、1500 W
N5765A 電源、30 V、50 A、1500 W
小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。
ハイライト
出力定格
- 電圧:30 V
- 電流:50 A
- パワー:1500 W
N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI compliantに準拠し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5765Aは、1500 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。
- ご使用のデスクトップからN5700を体験してください。 フラッシュ・デモ
※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。