- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- N5476A InfiniiMax III 交換用ブラウザチップ(4個のキット)
N5476A InfiniiMax III 交換用ブラウザチップ(4個のキット)
Z軸コンプライアンス、20 ~ 125ミルの可変間隔による差動信号のトラブルシューティング
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
N5445A ブラウザヘッド用交換用ブラウザプローブチップ
ハイライト
N5445A InfiniiMax III/III+ プロービングシステム用ブラウザヘッド(30 GHz)はZ軸コンプライアンス、20ミル~125ミル(もしくは0.5 mm~3.1 mm)の可変間隔により、差動信号の迅速な汎用トラブルシューティングに最適です。 シグナルチップ間のスパンは、ブラウザのサムホイールによって簡単に調整できます。 先端に内蔵されたLEDライトでプロービング領域を照らすことができるので、視認性が高まります。 交換用ブラウザチップ(4個セット)はN5476Aをご注文ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。