お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2870Aパッシブプローブ、1:1、35 MHz、1.3 m
N2870Aパッシブプローブ、1:1、35 MHz、1.3 m
プローブのコンパクトな先端径2.5 mmと低入力キャパシタンスで高密度ICコンポーネントを容易にプロービング
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
主な特長
- 35 MHzの帯域幅
- 減衰比1:1
- 39 pFの入力キャパシタンス
- 1 MΩの入力抵抗(1 MΩのスコープ入力に終端した場合)
- 最大入力電圧:30 Vrms 主電源絶縁、60 Vdc
N2870Aパッシブ・プローブは、DC~35 MHz、減衰比1:1で、低レベル信号の測定に最適なプローブです。
直径2.5 mmのコンパクトなプローブヘッドと低入力容量、そしてさまざまなファインピッチのプローブチップアクセサリにより、高速デジタルアプリケーションで使用される高密度IC部品や表面実装デバイスを測定できます。
鋭利でバネ性のあるプローブチップは、プローブが被試験物から滑り落ちるのを防ぎます。 ICキャップを絶縁することで、小さなプローブチップをICリードの中央に配置し、隣接するリードをショートさせないようにすることができます。 標準装備のフラットブレード・グランド・コネクタと粘着性のある銅製グランドパッドにより、グランドへのアクセスを容易にしながら、グランドのインダクタンスを低減します オプションのプローブ・チップ・アクセサリーは、要求の厳しいアプリケーションに特化した機能を提供します。
1MΩ入力のキーサイトのInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズオシロスコープに対応しています。
N287xAシリーズのすべてのプローブ(35 MHz~1.5 GHz)を見るには、「オプションとアクセサリ」タブの「関連製品」をご覧ください。
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。