Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2821A High Sensitivity AC/DC Current Probe (1-Channel), 3 MHz, 50 uA
N2821A AC/DC 電流プローブ(1チャネル)、3 MHz、50 uA
Engineered for high dynamic range, high-sensitivity measurements to meet challenging current measurement needs
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
業界最高の感度
- 最小電流範囲:50 μA
- 最大電流範囲:5 A
- >1,000:1または60 dBのノーマル・ダイナミック・レンジ
- 帯域幅
- 3 MHz - ズーム・アウト・チャネル
- 500 kHz - ズーム・イン・チャネル
全体像と細部を同時に観察
- DUTの低レベル電流を捕捉して解析することにより、サブ回路の特性評価や、バッテリ駆動の無線デバイス/ICの消費電流の測定に最適
- ノーマル・ダイナミック・レンジ測定のための電流波形の選択可能な高利得/低利得ビューを使用
- プローブ・アクセサリは製品に付属し、別途注文も可能:交換可能なセンサ・ヘッド、MBBソケット、ヘッダ、フックアップ・ワイヤ
最新のバッテリー駆動デバイスやICのエネルギー効率の向上に伴い、これらのデバイスの消費電流が許容範囲内にあるかどうかを検証するために、超高感度の低レベル電流測定の必要性が高まっています。 N2821A超高感度プローブは、今日の要求の厳しい電流測定ニーズに対応するために、広いダイナミックレンジ/超高感度測定を実行できるように設計されています。
超高感度のN2821A AC/DC超高感度電流プローブは、キーサイトのオシロスコープによる50 μA~5 Aの測定をサポートしています。 N2821Aインタフェースは、別の接点が開く前に閉じるメイク・ビフォア・ブレーク(MBB)コネクタを採用しているため、はんだ付けされたリード線の接続や取り外しを行うことなく、DUTのさまざまな場所を短時間でプロービングできます。
N2820A 2チャネル超高感度電流プローブは、2つのオシロスコープチャネルに接続して、低利得と高利得の表示を同時に行うことで、広いダイナミックレンジを実現します。一方、N2821A 1チャネル超高感度電流プローブでは、一度に1つの表示を選択できます。
Infiniium Sシリーズ 高解像度オシロスコープと組み合わせれば、超高解像度の測定ソリューションを実現できます。 Infiniiumオシロスコープの曲線下面積(電荷)測定を使用すると、消費電流の時間積分値をクーロン単位で容易に計算できます。
Extend the Capabilities
Featured Resources for N2821A High Sensitivity AC/DC Current Probe (1-Channel), 3 MHz, 50 uA
Want help or have questions?