- プローブとプローブアクセサリ
- N2798Aアクセサリキット(N2797A用)
N2798Aアクセサリキット(N2797A用)
Includes solderable tips, rigid probe tips, and other accessories designed for extreme temperature chamber testing
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
Includes solderable tips, rigid probe tips, and other accessories designed for extreme temperature chamber testing
ハイライト
N2798Aは、N2797A 1.5 GHz温度負荷試験用アクティブ・プローブ用のプローブ・アクセサリ・キットです。キットには、極端な温度条件下でのチャンバ・テスト用に設計された以下のアクセサリが含まれています。
- 10×はんだ付け可能チップ
- 5×リジッド・プローブ・チップ
- 2×フレックス・ノーズ・クリップ・アダプタ(赤と黒)
- 1×ピコ・フック・チップ(赤と黒)
- 2×Yリード・アダプタ、9 cm(800 MHz)/2×Yリード・アダプタ、6 cm(1 GHz)
- 2×直角グランド、5 cm
- 2×グランド・ブレード
- 4×カラー・コード・リング(黄、緑、青、紫)
極端な温度条件でのデバイスのテストは、最近では非常にありふれていることです。N2797Aシングルエンド・アクティブ・プローブは、ICやデバイスの環境チャンバ・テスト用の堅牢なプローブ・チップを備えた、業界初の低価格で高入力インピーダンスのアクティブ・プローブです。-40℃から+85 ℃への急激な温度変化でも信号をプロービングすることができます。このプローブの帯域幅は1.5 GHz、ケーブル長は2 mです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。