お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2786A 2端子プローブポジショナ
N2786A 2端子プローブポジショナ
3つの異なるサイズの開口部を選択し、さまざまなサイズのパッシブプローブに装着することでXY位置決めが可能になります。
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
ハイライト
主な特長:
- さまざまなサイズのプローブを配置できる3つの異なるサイズの開口部
使用可能なプローブ:
- Keysightのすべての2.5 mmおよび5 mmパッシブ・プローブ(N2870A-76A、10073C、10074C、N2862A、N2863A、1165Aなど)
- 市販されている他のほとんどのパッシブ・プローブ
N2786Aは、汎用プロービング・アプリケーション用の低コストの使いやすい二軸プローブ・ポジショナです。位置決めのための制御は不要です。
N2786Aに興味がありますか?
N2786A 2端子プローブポジショナの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。