- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m
N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m
Easily construct a custom test fixture by converting the terminal configuration with the included connectors
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
Easily construct a custom test fixture by converting the terminal configuration with the included connectors
HIGHLIGHTS
- 最大1,000 Vの電圧をサポートする長さ3 mの低雑音テストケーブル
- インターロックケーブルの先にインターロック回路を構築することにより安全な高電圧測定が可能
N1427BはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。トライアキシャル(特殊ねじ型)メス型コネクタと、高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが別途付属しているので、端子構成を他の構成に任意に変更できます。これにより、カスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成できます。N1427BをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。