お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 電極と抵抗
- B2980シリーズ搭載N1413(26/50/76 mm電極)用N1424C抵抗セル
B2980シリーズ搭載N1413(26/50/76 mm電極)用N1424C抵抗セル
3軸入力端子構成で最大10 PΩの高抵抗を正確に測定
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
ハイライト
- 電極(直径:26/50/76 mm)はASTM D-257などさまざまな絶縁測定規格を満たすことができます。
- 3軸入力端子構成によって外部雑音の影響を最小限に抑え、最大10 POhmの高抵抗を正確に測定することができます。
- 内蔵のインターロック回路により安全な高電圧測定が可能です。
N1424CはB2985B/87Bエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用に設計されています。
電位計/ハイレジスタンスメータ。 表面抵抗または体積抵抗/絶縁材料の測定に使用されます。 N1413Aハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターはN1424CとB2985B/87Bの接続に必要です。
Keysight B2980Bシリーズ フェムトメータ/ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータの詳細。
N1424Cに関心を持っていただけましたか。
B2980シリーズ搭載N1413(26/50/76 mm電極)用N1424C抵抗セルの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。