お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ
高チャネル密度のアプリケーションに最適
スタート価格:
ハイライト
超高密度8ビット高速デジタイザ
Keysight M9709Aは、シングルスロットAXleフォーマットで1 GS/sのサンプリングの32同期チャネルを提供します。 このデジタイザ/データ収集(DAQ)システムは高度な物理的実験や航空宇宙/防衛の高チャネル密度アプリケーションに理想的です。 M9505A 5スロットAXIeシャーシシステムでは、最大3つまでのM9709Aデジタイザを組み合わせることが可能です。
- 8ビットの分解能を備えたDCから500 MHzまでの入力周波数レンジの32チャネル
- 最大1 GS/sのサンプリングレート
- マルチモジュール処理の同期
- リアルタイム処理のためのオンボードFPGA
- 大容量の16 GB DDR3メモリにより長期の取得が可能に
- 選択可能な250 mVから5 Vの入力フルスケールのレンジ (FSR)
- WindowsとLinuxに対応
M9505A付きマルチチャネルDAQ
M9709Aは、AXIeシャーシの1スロットを占有します。 データ収集(DAQ)アーキテクチャーはモジュラーで拡張可能なため、完全に動作するマルチチャネルシステムをコンパクトに提供しています。 以下の校正が含まれます。
- M9502A 2スロットAXIeシャーシに1台のM9709Aデジタイザを搭載し、32チャネルの8ビットシステムを提供
- M9505Aの5スロットAXIeシャーシに3台のM9710Aデジタイザを搭載し、96チャネルの8ビットシステムを提供
主な仕様
ADC Resolution
8-bit
形状
AXIe
Max. Bandwidth
500 MHz
Max. Memory
16 GB
Number of Channels
32 channels
最大サンプルレート
1 GS/s
ADC Resolution
形状
Max. Bandwidth
Max. Memory
Number of Channels
最大サンプルレート
8-bit
AXIe
500 MHz
16 GB
32 channels
1 GS/s
さらに表示
ADC Resolution:
8-bit
Connector Type:
SMC
形状:
AXIe
Max. Bandwidth:
500 MHz
Max. Memory:
16 GB
最大サンプルレート:
1 GS/s
Maximum Vertical Resolution:
8 bits
Number of Channels:
32 channels
M9709Aに関心を持っていただけましたか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。