お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- E5405B Differential Connectorless Probe
E5405B Differential Connectorless Probe
Provides a convenient, reliable means of probing your target system without the need for a connector.
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
HIGHLIGHTS
信号アクセス
- 17チャネル: 16個のシングルエンド/差動データ、1個のシングルエンド/差動クロック
プローブ性能
- <0.7 pFの等価負荷キャパシタンス
- >2.5 Gb/sの最大データレート
- Vmax-Vmin信号振幅が最小200 mVの信号まで測定可能
インタフェース
- PCボード上に、Proシリーズ ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリントを前もってデザインする必要があります(ターゲットボード上のコネクタは不要)。
- マイクロ・スプリングピン・テクノロジーにより、むらや汚れのあるボードをプロービングする場合でも、信頼性の高い接続が可能です。
- 上面のリテンションモジュールにより、ボードの背面へのアクセスが不要です。
使用可能なパッケージ/測定器:
- 90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ ロジック・アナライザ・ケーブル・コネクタ
- 無鉛を含む、あらゆるボード表面
- 業界標準コネクタレスフットプリント
Keysight E5405B Proシリーズ ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブは、コネクタがなくても使いやすく信頼できるターゲットシステムへのプロービング手段を提供します。Proシリーズ ソフト・タッチ・コネクタレス・プロービングは、コネクタレス・プロービングを小型化するための新しい業界標準インタフェースをサポートします。この新しいフットプリントは、キーサイトの最初のソフト・タッチ・プローブよりも30 %小型化され、狭い空間でも容易に使用することができます。ソフト・タッチ・トップサイド・リテンション・モジュールは、ボードの同じ側にコネクタレス・フットプリントとして取り付けられるので、ボードのバックサイドにアクセスする必要はなく、厚いボード用の特別なリテンション・モジュールも不要です。キーサイトのソフト・タッチ・コネクタレス・テクノロジーは、長い期間トラブルフリーのプロービングを確実に実現します。特別なめっきやプローブサイトの準備は必要ありません。
Interested in a E5405B?
Featured Resources for E5405B Differential Connectorless Probe
Want help or have questions?