お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- E5384A Single-ended ZIF Probe, for DDR2 DRAM BGA Probe Connection
E5384A Single-ended ZIF Probe, for DDR2 DRAM BGA Probe Connection
Connects to the DDR2 DRAM BGA probe to enable viewing of data traffic on industry standard DDR2 DIMMs with the 16900 Series or U4154A logic analyzers
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
HIGHLIGHTS
信号アクセス
- 46チャネル:44個のシングルエンド・データ、2個の差動クロック
プローブ性能
- 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
- 最高データ・レート:800 Mb/s
- 250 mVp-pの信号まで測定可能
コネクティビティ
- W2630シリーズDDR2 DRAM BGAプローブへの接続に使用
使用可能な測定器:
- 90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ
DDR DRAM BGAプローブに接続してDDR2 DIMMのデータ・トラフィックを、16900シリーズ・ロジック・アナライザで表示できます。
Interested in a E5384A?
Featured Resources for E5384A Single-ended ZIF Probe, for DDR2 DRAM BGA Probe Connection
Want help or have questions?