- ...
- ベンチトップ電源
- E36150シリーズ オートレンジベンチトップ電源
- E36154AGV DC電源、オシロスコープ、任意波形発生器 バンドル
E36154AGV DC電源、オシロスコープ、任意波形発生器 バンドル
E36154AGV DC電源、E36150ADVUオシロスコープビューおよび任意波形発生器バンドル
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
E36154A DC電源、単出力、オートレンジ:30V、80A、800W:LAN、USB、E36150ADVUオシロスコープビューおよび任意波形発生機能バンドル。
ベンチトップ電源とソフトウェアをバンドルして節約
同じアイテムを個別に購入する場合と比べて、定価から最大 11% 割引になります。
ハイライト
Keysight E36154AGVはE36154A DC電源、E36150シリーズベンチ電源用のオシロスコープビューおよび任意波形発生機能付きKeysight E36150ADVUで構成されています。 E36154A DC電源は、単出力、オートレンジ機能、30 V、80 A、800 W、LAN/USBインタフェースを搭載しています。
AWGを使用すれば、最大512セットポイント、持続時間を設定可能な複雑な波形の作成とシミュレートが可能です。 サポートされる任意波形には、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス、台形波、指数関数などがあります。
オシロスコープビューは、最大10 μs/100 kHzのサンプリングレートと256 kサンプルをサポートしています。 これらの機能により、被試験デバイスの電流負荷パルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象や妨害を含む動的なトランジェント動作を正確に解析することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。