お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- E2679B InfiniiMaxシングルエンド はんだ付けプローブヘッド
E2679B InfiniiMaxシングルエンド はんだ付けプローブヘッド
約10 cmのリード長で狭いスペースにも対応し、ダンピング抵抗と0Ωグランド抵抗が付属
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
ハイライト
- ≦6 GHz入力
- 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
- 高信頼性の半永久接続
- DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリです。 16個のフル帯域幅/8個の中帯域幅制動抵抗と、24個の0 Ωグランド抵抗が付属しています。 交換用アクセサリについては、E2672Aをご注文ください。
E2679Bは、E2679AのRoHS規格に準拠したバージョンです。 E2679Bは、E2676Aと100%同等の形状、適応性、機能、価格です。
E2679Bに関心がありますか。
E2679B InfiniiMaxシングルエンド はんだ付けプローブヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。