お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- DP0012A 差動アクティブプローブ、1 GHz
DP0012A 差動アクティブプローブ、1 GHz
1.7 MΩの差動入力抵抗と1.5 pFの低い入力キャパシタンスで回路への負荷を最小化
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
ハイライト
キーサイトDP0012AはDP001xAシリーズ差動アクティブプローブの1 GHzモデルです。 これらのプローブは、モータードライブ、車載差動バス測定、高速デジタル・システム・デザイン等の高速パワーに関連する多くの測定に必要とされる優れた汎用差動信号測定を実行できます。
- 1 GHzの帯域幅
- 最大差動測定範囲(DCおよびACピーク):±42 V
- 17:1自動減衰範囲で±4.2 V
- 85:1自動減衰範囲で±42 V
- 入力インピーダンス:1.7 MΩ / 1.5 pF
- ケーブル長:1.3メートル
- 使用可能なオシロスコープ
- キーサイトInfiniiVision 3000T X-、4000 X-、6000 X-シリーズ
- キーサイトInfiniium EXR-、MXR-、S-シリーズ
- キーサイトN5442Aアダプタを使用したキーサイトInfiniium UXR-、V-、Z-、Q-および90000 X-シリーズ
各DP0012Aシリーズ差動アクティブプローブは頑丈なプラスチック製キャリングケースに収納されており、次の標準アクセサリーが付属しています。
- ソケット付きYリードペア(2本)
- はんだ付けYリードペア(2本)
- 90o ソケット付きグランドリード(1本)
- マイクロ回路フックテストクリップ(2個)
- 調整可能なプロービングブラウザ(2個)
- プローブチップセーブ(2個)
- ストレートピン(10本)
DP001xAシリーズ差動アクティブプローブの、異なる帯域幅の製品をお探しですか?
DP0012Aに興味がありますか?
DP0012A 1 GHz差動アクティブ・プローブの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。