- Adapters and Connectors
- 11903Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜N型(オス)、DC~18 GHz
11903Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜N型(オス)、DC~18 GHz
28 dB以上のリターンロスと-48 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
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
28 dB以上のリターンロスと-48 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
ハイライト
優れたRF性能
- リターンロス:>28 dB
- 再現性:-48 dB
特長
- 電気長:46.1 mm
- 全長:49.1 mm
- 直径:22.0 mm
Keysight 11903Aは、度量衡グレードの2.4 mm(オス)ーN型(オス)のアダプタで、dc~18 GHzで動作します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。