Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- 10834A GPIB-GPIBアダプタ
10834A GPIB-GPIBアダプタ
10834A GPIB-GPIBアダプタは、リニアパネルのスペースが限られているなど設計上の制約が原因で配線が困難になっているアプリケーションに最適。他のコネクタ、スイッチ、ケーブル接続のために、1本目のケーブルから2.3cmのクリアランスが確保されています。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
10834A GPIB-GPIBアダプタは、リニアパネルのスペースが限られているなど設計上の制約が原因で配線が困難になっているアプリケーションに最適。他のコネクタ、スイッチ、ケーブル接続のために、1本目のケーブルから2.3cmのクリアランスが確保されています。
ハイライト
10834A GPIB-GPIBアダプタは、リニア・パネルのスペースが限られているなどの設計上の制約が原因で配線が困難になっている場合に有効です。10834Aアダプタにより、リア・パネルと1本目のケーブルの間に約2.3 cmのスペースが生まれるため、GPIBコネクタに接している他のコネクタ、スイッチ、ケーブルの間にゆとりができます。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。 Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。