- プローブとプローブアクセサリ
- 10075A ICクリップキット、0.5 mm
10075A ICクリップキット、0.5 mm
ファインピッチICのプロービング用キット。デュアルリードアダプタ2つと0.5mmのクリップが4つが付属し並べて装着可能
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
ファインピッチICのプロービング用キット。デュアルリードアダプタ2つと0.5mmのクリップが4つが付属し並べて装着可能
ハイライト
- 現在のところ業界で最も小型のICクリップ!
- 0.5mm - 0.8mmのリード・ピッチをもつPQFPおよびSOIC型のSMTパッケージのプロービング
- 薄型のクリップ本体には、多数のICクリップを並べて取り付けることが可能
このICクリップは、現在のところ業界で最も小型であり、0.5mmのファイン・ピッチのICに接続する場合に適しています。このクリップ本体は、多数のクリップを並べて取り付けることができます。各キットには、0.5mmピッチのIC用クリップが4個とデュアル・リード・アダプタが2個含まれています。
デュアル・リード・アダプタを使うことにより、ICクリップをプローブに簡単に接続できます。Keysight 10070ファミリ・プローブの先端をデュアル・リード・アダプタにインストールするだけで済みます。デュアル・リード・アダプタのもう一端には、ICクリップや直径0.635mmのポストに合う2本のリード線があります。
- 現在のところ業界で最も小型のICクリップ!
- 0.5mm - 0.8mmのリード・ピッチをもつPQFPおよびSOIC型のSMTパッケージのプロービング
- 薄型のクリップ本体には、多数のICクリップを並べて取り付けることが可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。