这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
M8290A 模块化相干测试解决方案
Keysight M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案是一款非常灵活的平台,适用于进行高达 400G 的相干器件和发射机测试。 它由一台 92 GSa/s 模块化光调制分析仪和一台 92 GSa/s 4 通道电气数字化仪组成。 这个平台在同一个 AXIe 机箱中,还额外配备了一个高达 92 GSa/s 的任意波形发生器模块。 这款测试解决方案外形紧凑,配置灵活,可轻松地与软件集成,用以表征集成的相干接收器(ICR)和相干光器件(COD)模块。
- 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
- 74 Gbaud 最大符号率
- 83 至 92 GSa/s 采样率
- 512 k 最大采样记录长度
- 8 位 ADC 分辨率
应用
- 相干光发射机测试
- 相干接收机 ICR 测试
- 相干光发射和接收器件
主要技术指标
ADC Resolution
8 bits
频率范围
1 MHz to 40 GHz
最大采样率
20 Gsa/s
Maximum Record Length
n/a
ADC Resolution
频率范围
最大采样率
Maximum Record Length
8 bits
1 MHz to 40 GHz
20 Gsa/s
n/a
查看更多
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A)
< 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
频率范围:
1 MHz to 40 GHz
最大采样率:
20 Gsa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最大频率:
42 GHz
Maximum Record Length:
n/a
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
Interested in a M8290A?
使用合适的光调制分析仪和高速数字化仪扩展您的能力
关于光调制分析仪和高速数字化仪资源
关于光调制分析仪和高速数字化仪相关产品
Want help or have questions?