- PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
- ...
- EDA Software
- PathWave Advanced Design System
- PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & RFPro & RF Ckt Sim W3606B
PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & RFPro & RF Ckt Sim W3606B
Die marktführende Software für HF- und Mikrowellen-Design
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
W3606B PathWave ADS and EM design environments with 3D RF layout for RF module design and module level DRC/LVS/LVL verification for error-free assembly.
Highlights
PathWave ADS Core & EM Design & Layout & RFPro & RF Ckt Sim W3606B beinhaltet:
- 3D-HF-Layout für Multitechnologie-HF-Moduldesign
- Physikalische Überprüfung auf Modulebene (DRC, LVS, LVL)
- nicht-lineare Schaltungssimulatoren für HB, Envelope, Transient/Faltung
- RFPro EM (Momentum und FEM)-Simulatoren
- EVM- (Error Vector Magnitude) Optimierung auf Schaltungsebene
- Umfangreiche, nicht-lineare Stabilitätsanalyse
PathWave ADS-Paket zur Überprüfung des physikalischen Designs des Multitechnologie-HF-Moduls auf Modulebene (DRC, LVS, LVL) für eine fehlerfreie Montage und Routing-Verbindungslösungen mit 3D-Vermeidung. RFPro EM-Simulatoren (Momentum und FEM) ermöglichen die Simulation von ausgewählten elektrischen Netzen und Komponenten ohne Layout-Änderungen oder Cookie-Kürzungen vornehmen zu müssen. Mit dem vollen Angebot der nicht-linearen Schaltungssimulatoren sind Sie in der Lage, HF-Module auf uneingeschränkte, nicht-lineare Stabilität und optimal modulierte HF-Signal-EVM-Leistung auf Schaltungsebene auszulegen. Die RFPro EM-Schaltungskosimulation sorgt dafür, dass EM-Effekte der Formate und Steckverbindungen erfasst werden.
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback