- ...
- DC Power Solutions
- B2960 Series 6.5 Digit Low Noise Source
- Rauscharme Stromversorgung B2962B mit 6,5-stelliger Anzeige, 32 W, 210 V, 3 A, 2 Kanäle
Rauscharme Stromversorgung B2962B mit 6,5-stelliger Anzeige, 32 W, 210 V, 3 A, 2 Kanäle
Rauscharme Stromversorgung mit 6,5-stelliger Auflösung, 32 W, 210 V, 3 A, 2 Kanäle
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
Die 6,5-stellige rauscharme Stromquelle B2962B, eine revolutionäre Quelle für hochgenaue, rauscharme Spannungen und Ströme mit einer Auflösung von 100 nV/10 fa.
Highlights
Die rauscharmen 6,5-stelligen Spannungs-/Stromquellen der Serie B2961B von Keysight stellen eine Stromversorgungs-/Stromquellenlösung dar, die für die schwierigen Messungsanforderungen geeignet ist, denen Forscher und Entwickler im Bereich fortschrittliche Bauteile, Schaltkreise und Materialien gegenüberstehen.
Im Gegensatz zu typischen Stromversorgungen/Stromquellen bieten sie einen 4-Quadranten-Betrieb, der Ihnen die Freiheit gibt, innerhalb der Bereichs- und Leistungsgrenzen unabhängig von der Polarität beliebige Spannungen oder Ströme auszuwählen.
Schlüsselmerkmale
- 6,5-stellige Auflösung mit breiter und bipolarer Spannungs / Stromversorgung mit 100 nV bis 210 V / 10 fA bis 10,5 A bei 31,8 W
- Best-in-Class Rauschmerkmale mit 10 µVrms, 1 nVrms/√Hz mit externem Filter
- Nutzen Sie präzise Arbiträrsignal-Funktionen und benutzerdefinierte Signalformen von 1 MHz bis 10 kHz
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback