这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
基础型频谱分析仪
通用频谱分析仪,让您的射频测试更加简单、高效
提高预算利用率,让射频测试更高效
无论您是对新设计进行优化,还是平衡生产车间的测试吞吐量和准确度,或是提供维护服务和验证现场设备,您都需要使用一款合适的工具。
我们的基础型射频频谱分析仪提供了超值的通用功能,可在 9 kHz 至 7 GHz 的频率范围内执行准确射频测试。
- 在高达 7 GHz 频率范围内提供性能可靠的射频测试,让您花同样的预算获得更高的分析效率。
- 利用优化的测量速度和增值功能,提高射频测试效率
- 提升了易用性,可以缩短学习时间,提高测试效率
- 具有多种功能(包括频谱分析、信号监测和传输/反射测量),可以满足更多射频测试需求
快速执行合格/不合格测试
使用 N9320B 和 N9322C BSA 频谱分析仪,快速了解您的测量结果是否符合测试计划中所预期的频率和功率标准。
Find the RF Spectrum Analyzer Model That's Right for You
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
配备基础射频应用,实现远超预期的性能。
N9322C 基础型频谱分析仪 (BSA) (原安捷伦) 是新一代高性价比信道功率频谱分析仪,覆盖 9 kHz 至 7 GHz 的频率范围。无论您是在研发、制造消费电子产品还是在工作台旁进行维修,一台价格经济但基本功能齐全的频谱分析仪都是不可或缺的。
在高达 13.6 GHz 的频率范围内提供出色的微波性能。
在高达 20 GHz 的频率范围内提供卓越的微波性能
下一页
保护您的创新投资
基础型频谱仪特色资源
需要帮助或遇到问题?