您希望搜索哪方面的内容?
X 系列捷变信号发生器——UXG
特点
复杂的系统需要使用强大的工具
UXG X 系列捷变信号发生器可以随时创建复杂场景,轻松满足您的需求。 UXG 是一个功能强大、现成可用的构建模块,您可以灵活地将其配置为可靠的本振(LO)或是可扩展的威胁仿真器。 UXG 消除了模拟和矢量技术之间的界限,可以加速将新情报整合到最新信号场景中。 拥有UXG,您将能够生成越来越复杂的场景,实现更逼真的仿真。
- 可以满足高达 44 GHz 的各种电子战、雷达和天线测试要求
- UXG 采用了直接数字合成(DDS)技术,可以在最短 170 ns 内更新频率、幅度和相位设置,并可在内部提供可重复的相位
- 可以仿真先进的雷达信号,产生具有 90 dB 通断比的窄脉冲,以及宽度为载波频率 10% 到 25% 的线性调频信号
- 快速频率调谐功能支持您在宽广的频率范围内快速表征天线:标准配置提供 100 µs 开关速度,根据需要还可通过选件提供 1 µs 和 370 ns 的开关速度
- 接受脉冲描述字(PDW),可以快速高效地生成长脉冲序列,同时允许单独进行相位控制
- 生成成形脉冲和宽带线性或非线性调频信号
支持定制化是我们仪器的一大优势
除了基础测量以外,测量瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。Keysight UXG X 系列捷变信号发生器使您可以创建复杂场景,并消除模拟技术与矢量技术之间的界限。 我们的 UXG 定制半导体支持捷变跳频和跳幅,是航空航天与国防应用的理想选择。
捷变信号发生器与捷变矢量适配器之间的区别
UXG 捷变信号发生器让您能够借助更快速的开关切换、相位相干性和广泛的脉冲调制等功能特性,准确仿真雷达、天线和电子战测试中的多发射机场景。 UXG 捷变矢量适配器进一步扩展了信号发生器的功能,使其可以仿真复杂的脉冲(脉冲具有可变的上升时间/下降时间和任意调制方式),包括非线性调频信号和通信信号。
UXG 捷变信号发生器:
- 仿真雷达、电子战和天线测试中日益复杂的信号环境
- 为仿真生成信号,更快、更准确地测试电子战系统
- 使用脉冲描述字(PDW)生成长脉冲串,单独控制脉冲特征
- 准确仿真多威胁环境
- 调制宽度通常为载波频率的 10%
- 固定的脉冲上升时间和下降时间
UXG 捷变矢量适配器:
- 更逼真地仿真雷达和电子战应用中日益复杂的信号环境,助力您更自信地进行测试
- 快速适配,提供多种通道和端口配置
- 通过幅度、相位和时间校准,确保多个信号源保持一致
- 所有频率的调制宽度均为 1.6 GHz
- 整形脉冲的上升时间和下降时间
为雷达和电子战测试创建多发射机场景
对雷达和电子战系统进行逼真测试,关键就在于所生成的信号能否准确仿真多发射机环境中来自不同方向的数千个发射机所产生的每秒数百万个脉冲。 传统的方法需要使用极为复杂的大型系统,但研发工程师很难获得这样的系统。 商用现货(COTS)“捷变信号发生器”内置的新技术可以提供更低成本的综合解决方案,是工程师测试台的理想选择。 这种技术还可以帮助研发人员生成更复杂、更逼真的仿真,从而增强对电子战系统性能的信心。
主要技术指标
频率
10 MHz – 44 GHz
1 GHz(20 kHz 频偏)时的相位噪声
-143 dBc/Hz
频率切换速度
<= 170 ns
IQ 调制带宽(内部/外部)
高达 1.6 GHz
可用调制类型
AM、FM、PM、脉冲、任意
请参阅 N5191A 或 N5193A UXG 捷变信号发生器和 N5192A 或 N5194A UXG 捷变矢量适配器的完整技术指标。 N5191A 和 N5192A 是改进型,无需出口许可证即可提供出色的性能。
PathWave 信号生成软件
可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。
- 创建经过性能优化的参考信号——创建经过是德科技验证符合行业标准的校准信号,帮助您更好地表征和验证器件
- 验证元器件、发射机和接收机测试——轻松创建和回放自定义波形,利用几乎不会失真的测试信号进行元器件测试
- 确保设计符合最新标准——相信您所生成的信号能够仿真最新的新兴技术
- 加快信号创建并缩短仿真时间——使用图形树形导航帮助您加速测试
查找适合您的型号
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?