Lightwave Component Analyzer

光波元器件分析仪是测试 10Gb/s 和 40Gb/s 电光元器件、光纤通道、有线电视传输系统、光载无线电和航空航天与国防等应用中的所有相关光电元器件 S 参数(例如 S21、S11 和 S22)的首选仪器。

光波元器件分析仪可测量 PIN 二极管、APD、LiNbO3 和电吸收调制器以及调制激光源的电光 S21 响应度。

根据这一测量结果,LCA 可以确定绝对响应度、3 dB 截止频率以及相对和绝对群时延。

优势

  • 通过高绝对精度的响应度测量,比较不同位置的测量结果
  • 完整的解决方案可以推动产品快速上市
  • 校准速度快而且简单易用,可以实现高生产率
  • 测量精度可溯源至国际标准,实现出色的可靠性

Find the Model that's Right for You

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

Want help or have questions?