W3623B 是一款电源完整性分析软件套件,另外还提供了高速串行通道仿真功能。 PIPro 中的电磁分析功能能够比通用电磁分析工具更快完成分析。

特点

W3623B PathWave ADS 核心、电磁设计、版图、高速数字电路仿真、PIPro 软件套件包含:

  • PIPro 电磁分析
  • 直流压降分析、交流阻抗和电热分析
  • 瞬态卷积
  • 通道仿真
  • 电磁设计软件能够创建参数化的 3D 元器件并将其导入 ADS

W3623B 软件套件主要用于电源完整性分析,另外还提供高速串行通道仿真功能。 PIPro 所使用的电磁技术比通用电磁工具速度更快、效率更高。 使用了 ADS 中专为电源完整性分析而优化的通用 GUI,非常简单易用。 这一特性使您能够更简单地设置仿真,提取电磁模型,以及无缝地导出测试台,从而执行完整的电源完整性生态系统分析。 通过使用单个通用的环境执行电磁和电路级电源完整性分析,可以显著节省测试时间。 这个软件套件还包括高速数字电路仿真软件,其中包含:电路仿真、通道仿真、可控阻抗线路设计师软件(CILD)和过孔设计师软件。

需要帮助或遇到问题?