特点

SJ001A WaveJudge 无线分析仪工具包使设计和验证工程师能够洞察无线传输中的协议层和物理层交互情况。

SJ001A WaveJudge 无线分析仪工具包具有强大的空口通信分析、实时协议解码和 PHY 分析功能。 它是开发和部署过程中不可或缺的工具,可用于诊断设备与基站之间的无线网络性能问题,包括 5G、4G、WiFi 和 O-RAN 等网络。

主要软件特性:

  • 多技术支持:支持所有主要无线技术,例如 3GPP、WiFi 和 O-RAN
  • 全栈相关分析:在消息传递和图表视图中关联射频/物理层和 L1-L3 层,实现高效故障诊断
  • 自动错误检测:帮助发现问题并找到问题根源
  • 诸多 KPI 指标:深入探查 DUT 性能

主要硬件特性:

  • 独立性:在供应商之间进行公正的判断
  • 被动监控实体(包括 gNB、eNB、O-RU、UE、接入点等)之间的通信
  • 实时分析:可以立即发现问题
  • 无限捕获时间:可以捕获很难发现的间歇性问题
  • 复杂的触发器:快速进行异常检测

WaveJudge 用户界面

WaveJudge 具有功能强大的图形用户界面(GUI),让测试设置和配置变得非常简单。

您可以通过 GUI 执行以下操作:

  • 识别和分析复杂的天线方案,包括 MIMO 和波束赋形
  • 对比预期的帧结构和接收到的帧结构,发现分配问题
  • 同步和参考信号错误
  • 目测调度程序的性能
  • 捕获从 UL 电源开始的连接过程
  • 追踪通过 MAC、RLC 和 PDCP 层的字节
  • 在消息和图表视图中关联射频/物理层和协议层事件
  • 在 2D 功率图中执行详细的符号级分析
WaveJudge Wireless Analyzer sofware interface
WJ5900A

WaveJudge 硬件平台

SJ001A WaveJudge 无线分析仪工具套件采用了专有的模块化体系结构,比通用型标准平台更具针对性,也更经济高效,让您可以根据测试预算尽量扩大测试范围。 当 MIMO 或载波使用场景的需求发生变化时,可扩展的高速可编程硬件可以为解决方案增加端口数或扩大存储容量。 在进行大规模测试时,您可以采用菊花链方式将多达 64 个机箱连接起来,容纳多达 256 个模块。

WaveJudge 与其他是德科技解决方案的集成

SJ001A WaveJudge 无线分析仪软件可以与其他是德科技解决方案(例如网络、信道仿真和 O-RAN 测试解决方案)集成,通过导入和解码收集到的 IQ 捕获结果,进行详细的故障诊断和全堆栈协议分析。 WaveJudge 还可以处理从 O-RAN 前传 eCPRI 接口捕获到的 PCAP 文件,对 O-RAN 供应商之间的互操作性问题进行故障诊断。 利用这一先进功能,您可以分析并找到物理层和协议层问题,不需要查阅厂商分析日志。 当多家厂商的日志发生矛盾,导致工程进度受到影响,费用攀升时,这一功能尤其有用。

WaveJudge 与其他是德科技解决方案的集成

需要帮助或遇到问题?