这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 仪器工作流程软件
- PathWave X 系列测量应用软件
- N9077EM1E WLAN 802.11ac / ax 测量应用软件,包含多点触控用户界面
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N9077EM1E WLAN 802.11ac / ax 测量应用软件,包含多点触控用户界面
WLAN 802.11ac/ax 发射器的一键式测量
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
通过 IEEE WLAN 802.11 标准定义的通过/未通过测试,执行 WLAN 802.11ac 和 802.11ax 发射器一键式测量。
特点
- 支持使用标准定义的合格/不合格测试来执行 802.11ac 和 802.11ax 20/40/80/160 MHz 以及 80+80 MHz 一键式标准测量
- 调制分析:高达 8x8 MIMO 的 EVM 测量(仅在 PXIe VXT M9421A/M9410A/M9411A 上提供)
- 调制制式:QPSK、16/32/64/128/256/1024 和 4096 QAM
- 频谱和功率测量:信道功率、SEM、OBW、CCDF、杂散发射、功率与时间、频谱平坦度
- 调制分析测量:星座图、EVM、EVM 与符号、EVM 与子载波、猝发和信号信息、用户信息(802.11ax)、数值结果和解调比特等等
- 性能:EVM 本底:高达 -52 dB(0.25%)(标称值);绝对功率:高达 ± 0.19 dB(95%)
- 支持多点触控用户界面和 SCPI 远程接口编程
- 包括订阅的 KeysightCare 软件支持
- 是德科技支持分层 X-app 型号,其中 N 型号适用于 UXA/PXA/PXE,E 型号适用于 MXA/EXA/MXE/VXT。 高层 X-app 型号可以在低层平台上运行,这意味着 N 型号能在所有平台上运行,而 E 型号只能在 MXA/EXA/MXE/VXT 上运行。
软件详细信息
需要帮助或遇到问题?